Polysafe, Accessoires, Fixation pour poteau, acier inoxydable V2A, sans revêtement

Polysafe, Accessoires, Fixation pour poteau, acier inoxydable V2A, sans revêtement
  • Remise sur volume
Remarques:
Veuillez commander séparément la bride de serrage en fonction de la plage de serrage souhaitée svp.
Fourniture:
2 rails de support, matériel de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS MH-030
PS MH-040
PS MH-050
PS MH-060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

51.47 €

1 Disponible 3 jours 297

55.57 €

1 Disponible 3 jours 396

62.52 €

1 Disponible 3 jours 496

74.90 €

1 Disponible 3 jours 595

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 28 Dimension profondeur P(mm) 12 Indice IP IP00
Matériau Acier Inoxydable Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -60 - 140
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique