Polysafe, Boîtier, porte avec fenêtre transparente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS 321-T
PS 432-T
PS 442-T
PS 542-T
PS 642-T
PS 652-T
PS 832-T
PS 863-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Indice IP

109.93 €

1 Disponible 3 jours 300250140IP65

141.30 €

1 Disponible 3 jours 400300200IP66

163.13 €

1 Disponible 3 jours 400400200IP66

191.02 €

1 Disponible 3 jours 500400200IP65

225.30 €

1 Disponible 3 jours 600400230IP65

218.37 €

1 Disponible 3 jours 600500230IP65

325.38 €

1 Disponible 3 jours 800300230IP65

369.98 €

1 Disponible 3 jours 800600300IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -40 - 110 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique