Euromas Polyester, Boîtier, polyester

Euromas Polyester, Boîtier, polyester
  • Remise sur volume
Fourniture:
Partie supérieure et partie inférieure, vis de couvercle (V2A), 4 vis pour le montage encastré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P 303
P 305
P 311
P 316
P 319
P 322
P 323
P 324
P 325
P 326
P 327
P 329
P 330
P 331
P 332
P 333
P 334
P 336
P 337
P 338
P 339
P 340
P 341
P 3412
P 342
P 345
P 355
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Épaisseur De Matériau Du Boîtier
(mm)
Indice De Protection Contre Les Chocs (IK)

24.88 €

1 Disponible 3 jours 555537.54.5IK07

33.55 €

1 Disponible 3 jours 807556.54.5IK08

36.95 €

1 Disponible 3 jours 1107556.54.5IK08

41.07 €

1 Disponible 3 jours 1607556.54.5IK08

44.63 €

1 Disponible 3 jours 1907556.54.5IK08

49.40 €

1 Disponible 3 jours 2307556.54.5IK08

30.12 €

1 Disponible 3 jours 5555594.5IK07

40.22 €

1 Disponible 3 jours 1107575.54.5IK08

44.05 €

1 Disponible 3 jours 1607575.54.5IK08

38.42 €

1 Disponible 3 jours 807575.54.5IK08

56.82 €

1 Disponible 3 jours 2307575.54.5IK08

48.68 €

1 Disponible 3 jours 1907575.54.5IK08

92.32 €

1 Disponible 3 jours 160160916IK09

79.22 €

1 Disponible 3 jours 220120914.5IK09

67.92 €

1 Disponible 3 jours 122120914.5IK09

114.10 €

1 Disponible 3 jours 260160916IK09

143.18 €

1 Disponible 3 jours 360160916IK09

62.97 €

1 Disponible 3 jours 320100815IK09

182.07 €

1 Disponible 3 jours 2552501216IK09

220.07 €

1 Disponible 3 jours 2552501616IK09

304.73 €

1 Disponible 3 jours 36036090.86IK09

304.73 €

1 Disponible 3 jours 4002501616IK09

313.88 €

1 Disponible 3 jours 4004051216IK09

342.17 €

1 Disponible 3 jours 4004052016IK09

374.52 €

1 Disponible 3 jours 6002501216IK09

220.70 €

1 Disponible 3 jours 560160916IK09

271.27 €

1 Disponible 3 jours 4002501216IK09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP66 Numéro RAL 7000 Mode De Pose Autre
Type De Couverture Couvercle Finition Du Couvercle Fermé Type De Porte Sans
Couvercle/Porte Transparent(e) Non Avec Serrure Non Épaisseur De Matériau De La Porte/Du Couvercle(mm) 5
Matériau Du Boîtier/Corps Plastique Avec Cadre/Support De Montage Oui Convient Pour Utilisation À L'Extérieur Oui
Adapté À Un Parafoudre Non Maintien De Fonction Sans Possibilité De Montage En Saillie Non

Assistance technique