Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PK 101 SV |
PK 102 SV |
PK 105 SV |
PK 110 SV |
PK 115 SV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Montage Possible Sur Barres Profilées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | Disponible | 30 jours | 58 | 64 | 34 | Non | |
17.13 € | 1 | Disponible | 30 jours | 98 | 64 | 34 | Non | |
20.88 € | 1 | Disponible | 30 jours | 75 | 80 | 57 | Oui | |
27.27 € | 1 | Disponible | 30 jours | 125 | 80 | 57 | Oui | |
31.77 € | 1 | Disponible | 30 jours | 175 | 80 | 57 | Oui |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7001 | Température D'Utilisation(°C) | -30 - 110 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Montage Possible Sur Barres Profilées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles