Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PK 102-411 SV
Dimension largeur l(mm) | 98 | Dimension verticale H(mm) | 64 | Dimension profondeur P(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7001 | Température D'Utilisation(°C) | -30 - 110 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Euromas Polymas, Boîtiers à presse-étoupes, Boîtier avec fermeture rapide et 4 PG 11 injectés, le numéro d'article est le suivant: PK 102-411 SV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PK 102-411 SV.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles