Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PK 101-211 |
PK 101-211 G |
PK 102-211 |
PK 102-211 G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 58 | Standard | |
19.98 € | 1 | Disponible | 30 jours | 58 | avec couvercle transparent | |
18.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 98 | Standard | |
21.68 € | 1 | Disponible | 30 jours | 98 | avec couvercle transparent |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 64 | Dimension profondeur P(mm) | 34 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Numéro RAL | 7001 | Température D'Utilisation(°C) | -30 - 110 | Type De Boîtier | Fermé |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles