Euromas Polymas, Boîtiers à presse-étoupes, Boîtier avec fermeture rapide et 1 PG 11 injecté

Euromas Polymas, Boîtiers à presse-étoupes, Boîtier avec fermeture rapide et 1 PG 11 injecté
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, fermeture rapide en GD-Zn Al4 Cu1 nickelé, 1 presse-étoupe injecté Pg 11 et griffe de serrage, vis de pression et joint d’étanchéité fermé inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PK 101-111 SV

Référence pièce
PK 101-111 SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 58 Dimension verticale H(mm) 64 Dimension profondeur P(mm) 34
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7001 Température D'Utilisation(°C) -30 - 110
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Euromas Polymas, Boîtiers à presse-étoupes, Boîtier avec fermeture rapide et 1 PG 11 injecté, le numéro d'article est le suivant: PK 101-111 SV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PK 101-111 SV.

Assistance technique