CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Plaque de montage pour couvercle de face arrière, bakélite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR 2000
MR 3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

5.53 €

1 Disponible 3 jours 172

6.95 €

1 Disponible 3 jours 268.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 129.5 Dimension profondeur P(mm) 2 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP00 Matériau Autre Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 100 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 0

Assistance technique