Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IB 1000 PI |
IB 2000 PI |
IB 3000 PI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 101.6 | 20 | |
37.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 152.4 | 30 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 248.9 | 49 |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 135.6 | Dimension profondeur P(mm) | 177.5 | Couleur | Couleur Naturelle |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Matériau | Aluminium | Finition De La Surface | Autre |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension (TE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles