BOS, Accessoires, Station de bureau BOS 900-903 / BOS 910-913

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STD 900-7038
STD 900-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

43.72 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

43.72 €

1 Disponible 23 jours Noir9005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 211 Dimension verticale H(mm) 100.5 Dimension profondeur P(mm) 103.3
Indice IP IP40 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique