Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FCT 1000 FP |
FCT 2000 FP |
FCT 3000 FP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
37.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 133.4 | |
38.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | 184.2 | |
40.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 280.72 |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 138 | Dimension profondeur P(mm) | 50 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles