CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Faces avant intérieures pour FO..., 2 mm, alu anodisé , coloris nature, IP 65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FP 1000 AI
FP 2000 AI
FP 3000 AI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

8.28 €

1 Disponible 3 jours 105.7

10.02 €

1 Disponible 3 jours 156.5

13.02 €

1 Disponible 3 jours 253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 113.5 Dimension profondeur P(mm) 2 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP65 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 0

Assistance technique