CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cadre frontal ouvert, IP 65/IP 40

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cadre frontal ouvert, IP 65/IP 40
  • Remise sur volume
Remarques:
Charnières, serrure-cylindre, vis à tête moletée et faces avant en accessoires.
IP 65 avec FP...AI ; IP 40 avec FP...AA.
Fourniture:
Cadre frontal ouvert, vis, matériel de montage et joint pour face avant FP...AI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FO 1000
FO 2000
FO 3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension (TE)

19.92 €

1 Disponible 3 jours 133.420

23.05 €

1 Disponible 3 jours 184.230

30.65 €

1 Disponible 3 jours 280.7249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 138 Dimension profondeur P(mm) 33.6 Couleur Gris
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7024 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique