Ultramas, Boîtier fermé - UM32

Ultramas, Boîtier fermé - UM32
  • Remise sur volume
Fourniture:
2 demi-coquilles, 8 caches, 4 pieds en caoutchouc, 4 vis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UM 32009
UM 32609
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)

39.97 €

1 Disponible 3 jours 198.9

46.85 €

1 Disponible 3 jours 258.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 157.5 Dimension profondeur P(mm) 62.2 Couleur Gris
Indice IP IP40 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 9

Assistance technique