Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UM 52011 L
Dimension largeur l(mm) | 224.2 | Dimension verticale H(mm) | 198.9 | Dimension profondeur P(mm) | 72.4 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP30 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Oui | Dimension (TE) | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Ultramas, Boîtiers avec fentes d'aération dans la partie supérieure et la partie inférieure - UM52 L, le numéro d'article est le suivant: UM 52011 L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UM 52011 L.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles