Ultramas, Boîtier fermé - UM52

Ultramas, Boîtier fermé - UM52
  • Remise sur volume
Fourniture:
2 demi-coquilles, 8 caches, 4 pieds en caoutchouc, 4 vis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UM 52011

Référence pièce
UM 52011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 224.2 Dimension verticale H(mm) 198.9 Dimension profondeur P(mm) 72.4
Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 11

Vous vous trouvez sur la page de Ultramas, Boîtier fermé - UM52, le numéro d'article est le suivant: UM 52011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UM 52011.

Assistance technique