Ultrapult, Boîtiers pour montage de face avant, Boîtier avec surface pupitre ouverte

Ultrapult, Boîtiers pour montage de face avant, Boîtier avec surface pupitre ouverte
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 4 cache-vis, 4 pieds en caoutchouc, 4 vis, y compris joint d’étanchéification de la surface de commande dans la partie supérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UMP 32014 FP
UMP 32018 FP
UMP 62014 FP
UMP 62018 FP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

38.95 €

1 Disponible 3 jours 157.5100.1

39.65 €

1 Disponible 3 jours 157.5120.4

47.87 €

1 Disponible 3 jours 290.9100.1

49.03 €

1 Disponible 3 jours 290.9120.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 198.9 Couleur Gris Indice IP IP40
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique