Ultramas, Accessoires, Pattes de liaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UM-VHH

Référence pièce
UM-VHH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.63 €

1 Disponible 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 34.2 Dimension verticale H(mm) 16.8 Dimension profondeur P(mm) 17.4
Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Ultramas, Accessoires, Pattes de liaison, le numéro d'article est le suivant: UM-VHH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UM-VHH.

Assistance technique