UDS Universal-Docking-Station, Boîtier LT sans partie inférieure, pour monter des faces avant

UDS Universal-Docking-Station, Boîtier LT sans partie inférieure, pour monter des faces avant
  • Remise sur volume
Remarques:
Épaisseur min. du panneau de commande 2 mm.
Fourniture:
Partie supérieure pré-montée, collier de serrage pour platines, plaque borgne, vis pour fixation du panneau de commande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UDS-G-LT

Référence pièce
UDS-G-LT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 150 Dimension verticale H(mm) 100 Dimension profondeur P(mm) 19
Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de UDS Universal-Docking-Station, Boîtier LT sans partie inférieure, pour monter des faces avant, le numéro d'article est le suivant: UDS-G-LT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UDS-G-LT.

Assistance technique