Filotec, Boîtier avec surface pour clavier membrane (1,5 mm)

Filotec, Boîtier avec surface pour clavier membrane (1,5 mm)
  • Remise sur volume
Remarques:
C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande. Couvercle voir pages suivantes, à commander séparément.
** = jeu de vis non compris dans la livraison. Veuillez commander séparément les vis de fixation n° de cde 59000175 (une unité).
Fourniture:
2 demi-coquilles de boîtier, 8 vis pour le montage du couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F 1632-80
F 1632-100
F 1632-1000
F 1632-160
F 1632-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)

18.40 €

1 Disponible 3 jours 80

19.97 €

1 Disponible 3 jours 100

133.22 €

1 Disponible 30 jours 1000

24.67 €

1 Disponible 23 jours 160

29.37 €

1 Disponible 23 jours 220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 165 Dimension profondeur P(mm) 33 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP40 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique