BOS 759 avec fenêtre grand format et coulisseau latéral pour interrupteur

BOS 759 avec fenêtre grand format et coulisseau latéral pour interrupteur
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, face avant, couvercle de compartiment piles, vis, fenêtre grand format, coulisseau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BOS 759-9005

Référence pièce
BOS 759-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.23 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 157 Dimension verticale H(mm) 84 Dimension profondeur P(mm) 30
Couleur Noir Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9005 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BOS 759 avec fenêtre grand format et coulisseau latéral pour interrupteur, le numéro d'article est le suivant: BOS 759-9005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOS 759-9005.

Assistance technique