Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BOS 803-9005
Dimension largeur l(mm) | 196 | Dimension verticale H(mm) | 100 | Dimension profondeur P(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 9005 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de BOS 803 avec fenêtre grand format, le numéro d'article est le suivant: BOS 803-9005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOS 803-9005.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles