BOS 901 avec sangle de transport et pied béquille

BOS 901 avec sangle de transport et pied béquille
  • Remise sur volume
Remarques:
Montage de la vitre pour afficheur sur demande.
Fourniture:
Partie supérieure avec joint, partie inférieure, sangle de transport, pied béquille, vis, vitre pour afficheur (jointe non montée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BOS 901-7038

Référence pièce
BOS 901-7038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.23 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 211 Dimension verticale H(mm) 100 Dimension profondeur P(mm) 26
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BOS 901 avec sangle de transport et pied béquille, le numéro d'article est le suivant: BOS 901-7038.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOS 901-7038.

Assistance technique