BOS 910

BOS 910
  • Remise sur volume
Remarques:
Montage de la vitre pour afficheur sur demande.
Fourniture:
Partie supérieure avec joint, partie inférieure, vis, vitre pour afficheur (jointe non montée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOS 910-7038
BOS 910-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

38.22 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

38.22 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 224 Dimension verticale H(mm) 106 Dimension profondeur P(mm) 40
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique