Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BP 810
Dimensions, hauteur(mm) | 176 | Largeur de la dimension(mm) | 106 | Dimension de profondeur(mm) | 54.3 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité | Couleur | Gris |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non | Indice De Protection (IP) | IP40 |
Numéro RAL | 7035 |
Vous vous trouvez sur la page de Futura / Bopult, Boîtiers pupitre, le numéro d'article est le suivant: BP 810.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP 810.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles