Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS 500 DI-D-1003-LO
Dimension largeur l(mm) | 147.4 | Dimension verticale H(mm) | 77.1 | Dimension profondeur P(mm) | 31.1 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Jaune | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 1003 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de BOS-Streamline, Joints décoratifs avec fixation à un ruban à clé, le numéro d'article est le suivant: BS 500 DI-D-1003-LO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS 500 DI-D-1003-LO.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles