CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, Set de montage pour connecteurs DIN EN 60603-2 (auparavant DIN 41612), aluminium

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, Set de montage pour connecteurs DIN EN 60603-2 (auparavant DIN 41612), aluminium
  • Remise sur volume
Remarques:
Le montage est réalisé sur les grilles guide cartes intégrées.
Fourniture:
Kit de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CC 500 MS

Référence pièce
CC 500 MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.92 €

1 Disponible 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 60 Dimension verticale H(mm) 20 Dimension profondeur P(mm) 2
Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP00 Matériau Aluminium
Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 0

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, Set de montage pour connecteurs DIN EN 60603-2 (auparavant DIN 41612), aluminium, le numéro d'article est le suivant: CC 500 MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC 500 MS.

Assistance technique