CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, CC 500 pour montage sur panneau de commande

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, CC 500 pour montage sur panneau de commande
  • Remise sur volume
Fourniture:
Élément de base avec cadre de montage moulé par injection, élément arrière, grilles de guidage en haut et en bas, brides de fixation, bandes taraudées, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CC 500 NG

Référence pièce
CC 500 NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 68 Dimension verticale H(mm) 156.7 Dimension profondeur P(mm) 225.5
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 12

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, CC 500 pour montage sur panneau de commande, le numéro d'article est le suivant: CC 500 NG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC 500 NG.

Assistance technique