CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, Pied de rail à encliquetage pour rail oméga DIN EN 60715 TH 35 à insérer dans le couvercle arrière, polyamide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CC 500 TS

Référence pièce
CC 500 TS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.08 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 67.5 Dimension verticale H(mm) 83.5 Dimension profondeur P(mm) 19.6
Couleur Noir Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -30 - 80 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 0

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, Pied de rail à encliquetage pour rail oméga DIN EN 60715 TH 35 à insérer dans le couvercle arrière, polyamide, le numéro d'article est le suivant: CC 500 TS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC 500 TS.

Assistance technique