Element / Universal, Boîtier fermé avec surface pour clavier membrane

Element / Universal, Boîtier fermé avec surface pour clavier membrane
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 4 vis de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E 406 F
E 410 F
E 420 F
E 430 F
E 440 F
E 450 F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

12.00 €

1 Disponible 23 jours 655031

14.95 €

1 Disponible 23 jours 1005026

16.67 €

1 Disponible 23 jours 1005041

18.75 €

1 Disponible 23 jours 1206541

21.53 €

1 Disponible 23 jours 1508056

28.65 €

1 Disponible 23 jours 18811071

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -10 - 65 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique