Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EG 1030 |
EG 1040 |
EG 1230 |
EG 1240 |
EG 1250 |
EG 1530 |
EG 1545 |
EG 1560 |
EG 2030 |
EG 2050 |
EG 2070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 54 | 100 | 30 | |
15.62 € | 1 | Disponible | 3 jours | 54 | 100 | 40 | |
16.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 67 | 125 | 30 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 67 | 125 | 40 | |
18.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 67 | 125 | 50 | |
20.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 150 | 30 | |
21.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 150 | 45 | |
22.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 150 | 60 | |
21.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 112 | 200 | 30 | |
22.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 112 | 200 | 50 | |
24.30 € | 1 | Disponible | 3 jours | 112 | 200 | 70 |
Loading...
Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Température D'Utilisation(°C) | -10 - 65 | Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non | Indice De Protection (IP) | IP40 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles