Elegant, Boîtier avec surface pour clavier membrane

Elegant, Boîtier avec surface pour clavier membrane
  • Remise sur volume
Remarques:
Protection plus élevée sur demande.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EG 1230 F
EG 1240 F
EG 1250 F
EG 1530 F
EG 1545 F
EG 1560 F
EG 2030 F
EG 2050 F
EG 2070 F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

16.58 €

1 Disponible 3 jours 1256731

17.25 €

1 Disponible 3 jours 1256741

18.10 €

1 Disponible 3 jours 1256751

20.33 €

1 Disponible 3 jours 1508231

21.42 €

1 Disponible 3 jours 1508246

22.45 €

1 Disponible 3 jours 1508261

21.37 €

1 Disponible 3 jours 20011231

22.40 €

1 Disponible 3 jours 20011251

24.30 €

1 Disponible 3 jours 20011271

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -10 - 65 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique