Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EG-AK
Dimension largeur l(mm) | 12.8 | Dimension verticale H(mm) | 19.3 | Dimension profondeur P(mm) | 5.1 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -10 - 65 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Elegant, Accessoires, Éléments-caches pour boutonnières pré-découpées, le numéro d'article est le suivant: EG-AK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EG-AK.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles