Euromas II, Boîtier, unicolore, polycarbonate

Euromas II, Boîtier, unicolore, polycarbonate
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis autotaraudeuses en V2A pour le couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EM 205
EM 206
EM 207 LP
EM 208
EM 210
EM 212
EM 213
EM 214 LP
EM 215
EM 217
EM 218 LP
EM 220
EM 221
EM 223
EM 224 LP
EM 225
EM 227
EM 229
EM 231
EM 232
EM 233
EM 236 LP
EM 237
EM 238
EM 239
EM 240
EM 241
EM 242
EM 247 LP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Montage Possible Sur Barres Profilées

8.28 €

1 Disponible 3 jours 525037Non

11.57 €

1 Disponible 3 jours 655037Oui

14.52 €

1 Disponible 3 jours 826057Oui

15.18 €

1 Disponible 3 jours 986438Oui

16.33 €

1 Disponible 3 jours 828057Oui

18.58 €

1 Disponible 3 jours 10010057Oui

21.92 €

1 Disponible 30 jours 12212037Oui

31.73 €

1 Disponible 3 jours 20012057Oui

18.65 €

1 Disponible 3 jours 1208057Oui

23.47 €

1 Disponible 3 jours 12212057Oui

33.73 €

1 Disponible 3 jours 15015057Oui

21.28 €

1 Disponible 3 jours 1608057Oui

34.43 €

1 Disponible 3 jours 20012077Oui

37.82 €

1 Disponible 3 jours 20015077Oui

28.95 €

1 Disponible 3 jours 2408060Oui

19.52 €

1 Disponible 3 jours 828087Oui

26.50 €

1 Disponible 3 jours 12212087Oui

21.98 €

1 Disponible 30 jours 1608037Oui

23.77 €

1 Disponible 3 jours 1608087Oui

41.08 €

1 Disponible 30 jours 20015037Oui

38.62 €

1 Disponible 30 jours 25016037Oui

31.05 €

1 Disponible 3 jours 2408080Oui

35.85 €

1 Disponible 3 jours 20012092Oui

32.32 €

1 Disponible 3 jours 16012092Oui

42.05 €

1 Disponible 3 jours 25016057Oui

44.98 €

1 Disponible 3 jours 25016092Oui

53.73 €

1 Disponible 3 jours 250160122Oui

39.52 €

1 Disponible 3 jours 240120102Oui

57.28 €

1 Disponible 3 jours 300160120Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique