Filotec, Boîtiers

Filotec, Boîtiers
  • Remise sur volume
Remarques:
C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande. Couvercle voir pages suivantes, à commander séparément.
** = jeu de vis non compris dans la livraison. Veuillez commander séparément les vis de fixation n° de cde 59000175 (une unité).
Fourniture:
2 demi-coquilles de boîtier, 4 vis pour le montage du couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F 316-1000
F 320-1000
F 324-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)

47.52 €

1 Disponible 3 jours 16.4

49.17 €

1 Disponible 3 jours 20.4

51.83 €

1 Disponible 3 jours 24.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 33.6 Dimension verticale H(mm) 1000 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP40 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique