Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Montage Possible Sur Barres Profilées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 52 | 50 | 37 | Non | |
11.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 50 | 37 | Oui | |
14.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 60 | 57 | Oui | |
15.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 98 | 64 | 38 | Oui | |
16.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 57 | Oui | |
18.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 100 | 57 | Oui | |
21.92 € | 1 | Disponible | 30 jours | 122 | 120 | 37 | Oui | |
31.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 57 | Oui | |
18.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 57 | Oui | |
23.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 57 | Oui | |
33.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | 150 | 57 | Oui | |
21.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 57 | Oui | |
34.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 77 | Oui | |
37.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 150 | 77 | Oui | |
28.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 | 80 | 60 | Oui | |
19.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 87 | Oui | |
26.50 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 87 | Oui | |
21.60 € | 1 | Disponible | 30 jours | 160 | 80 | 37 | Oui | |
23.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 87 | Oui | |
41.08 € | 1 | Disponible | 30 jours | 200 | 150 | 37 | Oui | |
38.62 € | 1 | Disponible | 30 jours | 250 | 160 | 37 | Oui | |
31.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 | 80 | 80 | Oui | |
35.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 92 | Oui | |
32.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 92 | Oui | |
42.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 57 | Oui | |
44.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 92 | Oui | |
53.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 122 | Oui | |
39.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 | 120 | 102 | Oui | |
57.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 160 | 120 | Oui |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Montage Possible Sur Barres Profilées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles