Euromas II, Boîtier, avec bordure de clavier membrane, ABS

Euromas II, Boîtier, avec bordure de clavier membrane, ABS
  • Remise sur volume
Remarques:
En raison d'un retrait différent du matériau, les boîtiers en ABS peuvent être env. 0,1 – 0,25 % plus grands.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis autotaraudeuses en V2A pour le couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ET 205 F
ET 206 F
ET 207 F-LP
ET 208 F
ET 210 F
ET 212 F
ET 213 F
ET 214 F-LP
ET 215 F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Montage Possible Sur Barres Profilées

6.88 €

1 Disponible 3 jours 525037Non

10.13 €

1 Disponible 3 jours 655037Oui

12.00 €

1 Disponible 3 jours 826057Oui

12.55 €

1 Disponible 3 jours 986438Oui

13.50 €

1 Disponible 3 jours 828057Oui

15.57 €

1 Disponible 3 jours 10010057Oui

16.12 €

1 Disponible 3 jours 12212037Oui

24.77 €

1 Disponible 3 jours 20012057Oui

15.73 €

1 Disponible 3 jours 1208057Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique