Euromas II, Accessoires, Fixations murales vissables sur l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EM-WL

Référence pièce
EM-WL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 22 Dimension verticale H(mm) 34.5 Dimension profondeur P(mm) 8.5
Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Euromas II, Accessoires, Fixations murales vissables sur l’arrière, le numéro d'article est le suivant: EM-WL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EM-WL.

Assistance technique