Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension verticale H(mm) | 138 | Dimension profondeur P(mm) | 34.1 | Couleur | Transparent |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension (TE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles