Filotec, Boîtier avec surface pour clavier membrane (1 mm)

Filotec, Boîtier avec surface pour clavier membrane (1 mm)
  • Remise sur volume
Remarques:
C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande. Couvercle voir pages suivantes, à commander séparément.
** = jeu de vis non compris dans la livraison. Veuillez commander séparément les vis de fixation n° de cde 59000175 (une unité).
Fourniture:
2 demi-coquilles de boîtier, 4 vis pour le montage du couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F 416-1000
F 420-1000
F 424-1000
F 516-1000
F 520-1000
F 524-1000
F 716-1000
F 720-1000
F 724-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

49.07 €

1 Disponible 3 jours 41.616.4

50.77 €

1 Disponible 30 jours 41.620.4

53.43 €

1 Disponible 3 jours 41.624.4

62.87 €

1 Disponible 3 jours 55.316.4

65.03 €

1 Disponible 3 jours 55.320.4

65.90 €

1 Disponible 30 jours 55.324.4

67.27 €

1 Disponible 3 jours 71.816.4

74.95 €

1 Disponible 30 jours 71.820.4

78.02 €

1 Disponible 3 jours 71.824.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 1000 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP40
Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique