Filotec, Boîtier Filotec avec surface pour clavier membrane (1,5 mm) sur une demi-coquille et fixations murales injectées sur l'autre

Filotec, Boîtier Filotec avec surface pour clavier membrane (1,5 mm) sur une demi-coquille et fixations murales injectées sur l'autre
  • Remise sur volume
Remarques:
C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande. Couvercle voir pages suivantes, à commander séparément.
** = jeu de vis et trous de fixation murale non compris dans la livraison. Veuillez commander séparément les vis de fixation n° de cde 59000175 (une unité).
Fourniture:
2 demi-coquilles de boîtier, 8 vis pour le montage du couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F 1036-1000 WL
F 1040-1000 WL
F 1048-1000 WL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)

126.70 €

1 Disponible 3 jours 36

130.32 €

1 Disponible 3 jours 40

133.10 €

1 Disponible 3 jours 48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 105 Dimension verticale H(mm) 1000 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP40 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique