Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F 520-1000 WL |
F 524-1000 WL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
93.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20.4 | |
95.42 € | 1 | Disponible | 30 jours | 24.4 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 55.3 | Dimension verticale H(mm) | 1000 | Couleur | Couleur Naturelle |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP40 | Matériau | Aluminium | Finition De La Surface | Autre |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Oui |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles