Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F 1048-1000 KWL |
F 524-1000 KWL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
146.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 105 | 48 | |
101.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55.3 | 24.4 |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 1000 | Couleur | Couleur Naturelle | Indice IP | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Aluminium | Finition De La Surface | Autre | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Oui | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles