Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F 1632 D
Dimension largeur l(mm) | 165.5 | Dimension verticale H(mm) | 2 | Dimension profondeur P(mm) | 33.5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur Naturelle | Indice IP | IP40 | Matériau | Aluminium |
Finition De La Surface | Autre | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Oui | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Filotec, Couvercle, alu anodisé coloris nature, 2 mm, le numéro d'article est le suivant: F 1632 D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F 1632 D.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles