Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VESA 75 WB-9005 |
VESA 75 WB-9016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 9005 | |
8.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 9016 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 115.1 | Dimension verticale H(mm) | 90 | Dimension profondeur P(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles