UDS Universal-Docking-Station, Boîtier ST sans partie inférieure, pour le montage de faces avant

UDS Universal-Docking-Station, Boîtier ST sans partie inférieure, pour le montage de faces avant
  • Remise sur volume
Remarques:
Épaisseur min. du panneau de commande 4 mm.
Fourniture:
Partie supérieure pré-montée, collier de serrage pour platines, plaque borgne, vis pour fixation du panneau de commande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDS-B-ST
UDS-G-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

15.28 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

15.28 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 113 Dimension verticale H(mm) 65 Dimension profondeur P(mm) 19
Indice IP IP40 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique