Elesett / Eletec, Eletec Boîtiers, Boîtiers prises

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESO 1250 / ESU 1200 E/CEE - 9016
ESO 1250 E / ESU 1200 - 9016
ESO 1250 E / ESU 1200 E/CEE - 9016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type

28.78 €

1 Disponible 3 jours partie supérieure en variante lisse fermée ; partie inférieure avec prise (CEE 7/7; prise hybride type E+F)

28.58 €

1 Disponible 3 jours partie supérieure avec prise de sécurité ; partie inférieure en variante fermée

32.30 €

1 Disponible 3 jours partie supérieure avec prise de sécurité ; partie inférieure avec prise (CEE 7/7; prise hybride type E+F)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 125 Dimension verticale H(mm) 67 Dimension profondeur P(mm) 50
Couleur Blanc Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9016 Température D'Utilisation(°C) -25 - 80
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique