Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SE 420 EU - 9016
Dimension largeur l(mm) | 100 | Dimension verticale H(mm) | 50 | Dimension profondeur P(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Indice IP | IP20 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 9016 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 80 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles