UDS Universal-Docking-Station, Partie supérieure pour platines de contact, 6 pôles pour UDS...

UDS Universal-Docking-Station, Partie supérieure pour platines de contact, 6 pôles pour UDS...
  • Remise sur volume
Remarques:
Connecteurs multibroches : 0,635 x 0,635 mm, pas 2,54 mm ; câble plat : AWG 26, pas : 1,27 mm ; charge admise : sur U = 12 V/DC : I = 3 A max.
Fourniture:
1 platine avec câble 200 mm (-PK)/1 platine avec connecteur multibroche (-PS)
Contacteurs de transfert avec film adhésif, 6 pôles, pour boîtiers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDS-6M-PM-PK
UDS-6M-PM-PS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type

16.98 €

1 Disponible 3 jours 1 platine avec câble 200 mm

16.47 €

1 Disponible 3 jours 1 platine avec connecteur multibroche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 33 Dimension verticale H(mm) 23.7 Dimension profondeur P(mm) 6.9
Couleur Noir Indice IP IP00 Matériau Autre
Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Oui Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique