UDS Universal-Docking-Station, Accessoires, Adaptateur

UDS Universal-Docking-Station, Accessoires, Adaptateur
  • Remise sur volume
Remarques:
Usinage des boîtiers et montage des adaptateurs sur demande.
Fourniture:
1 adaptateur, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDS-B-A
UDS-G-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

2.50 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

2.50 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 47.8 Dimension verticale H(mm) 37 Dimension profondeur P(mm) 11.4
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique